??
CAD Model seçimi
K1357.43082
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1357 - Latches with release stainless steel
Bill of material
K1357.43082
BESTKIPP
Order No.
K1357.43082
FORM
Form
A
L
total length
82 mm
E
distance
13 mm
E1
distance
13.5 mm
E2
distance
30 mm
E3
distance
0 mm
E4
distance
38.5 mm
B
total width
33.6 mm
H
total height
19.5 mm
D
diameter
4.3 mm
B1
total width
25 mm
E5
distance
13 mm
H1
total height
5 mm
D1
diameter
4.3 mm
S
Thickness
2 mm
GEW
Approx. weight
0.1148 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245329557
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D

Embedded user actions